Lenkrollen 65 mm
Stylea, 5920UJI065L51-10 DOM23 ALU

EAN:
4031582310740

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 65 mm
Radbreite 8 mm
Rückenloch 10 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

65 mm

Radbreite

8 mm

Rückenloch

10 mm

Ausladung

25 mm

Störkreis-Ø

106 mm

Bauhöhe

68 mm

Tragfähigkeit

50 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12528

Eigengewicht

0.087 kg

Dom-Ø

23 mm

Störkreisradius

53 mm

Härte der Lauffläche

A 87 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Zubehör

Zubehör

P41-38x38 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

P41-65x65 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

S70-10x15 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x25 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x35 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S70-10x50 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

S73-10x78 / 10

Gewindebolzen mit rundem Ansatz, aufgenietet

Zubehör

B10-11x30 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

B10-10x22 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

B10-11x20 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

S70-8x15 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Zubehör

P41-42x42 / 10

Plattenbefestigung

Zubehör

B11-10x33 / 10

Bundstift mit Klemmring

Zubehör

P40-60x60 / 10

Plattenbefestigung

Varianten

Rollen

5925UJI065L51-10 DOM23 ALU

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEpren...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung