Lenkrollen 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Lenkrolle, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Ultratech, besonders geeignet für höhere Geschwindigkeiten von bis zu 16 km/h, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 50 mm |
Plattenabmessung | 140 x 110 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
140 x 110 mm
Plattenlochabstand
105 x 80 mm
Plattenloch
13 mm
Rückenloch
105 x 80 mm
Ausladung
100 mm
Störkreis-Ø
400 mm
Bauhöhe
272 mm
Tragfähigkeit
900 kg
Temperaturbereich
-20 / +60 °C
Norm
EN_12533
Eigengewicht
11 kg
Störkreisradius
200 mm
Härte der Lauffläche
A 75 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Bauhöhe mit Last
237 mm
Maximaler Federweg
35 mm
Gehäuseart
Lenkrollen