Bockrollen 25 mm
Compacta, 2198PJI025P60-40,5x19

EAN:
4031582418583

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 25 mm
Radbreite 13 mm
Plattenabmessung 40 x 17 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

25 mm

Radbreite

13 mm

Plattenabmessung

40 x 17 mm

Plattenlochabstand

30 mm

Plattenloch

4,5 mm

Bauhöhe

28 mm

Tragfähigkeit

10 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.022 kg

Härte der Lauffläche

A 75 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Bockrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung