Räder 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 65 mm |
Radbreite | 30 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
65 mm
Radbreite
30 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
35 mm
Tragfähigkeit
120 kg
Tragfähigkeit (statisch)
240 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.047 kg
Härte der Lauffläche
D 65 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder