Räder 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, roller bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 46 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
46 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Tragfähigkeit
500 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1,000 kg
Temperaturbereich
- 25 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.91 kg
Härte der Lauffläche
D 42 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder