Räder 150 mm
Novatech, FTP150x60-Ø25 HL60
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 150 mm |
Radbreite | 60 mm |
Achsloch-Ø | 25 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
60 mm
Achsloch-Ø
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Tragfähigkeit
800 kg
Tragfähigkeit (statisch)
1,600 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12533
Eigengewicht
4 kg
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder