Räder 100 mm
Elastech, IEP100x40-Ø8 HL45
Wheel centre made of Aluminium, Tread: black elastic-tyre, vulcanized, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 40 mm |
Achsloch-Ø | 8 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
40 mm
Achsloch-Ø
8 mm
Nabenlänge
45 mm
Tragfähigkeit
200 kg
Tragfähigkeit (statisch)
400 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 85 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.51 kg
Härte der Lauffläche
A 68 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder