Lenkrollen mit Radfeststeller 75 mm
Stylea, 5925UJI075L51-10 DOM20

EAN:
4031582311143

Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber). Plain bearing

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 75 mm
Radbreite 8 mm
Rückenloch 10 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

75 mm

Radbreite

8 mm

Rückenloch

10 mm

Ausladung

30 mm

Störkreis-Ø

174 mm

Bauhöhe

77 mm

Tragfähigkeit

50 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12528

Eigengewicht

0.152 kg

Dom-Ø

20 mm

Störkreisradius

87 mm

Härte der Lauffläche

A 87 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit Radfeststeller

Zubehör

Zubehör

P41-38x38 / 10

plate fitting

Zubehör

P41-65x65 / 10

plate fitting

Zubehör

S70-10x15 / 10

threaded stem with hexagon neck

Zubehör

S70-10x25 / 10

threaded stem with hexagon neck

Zubehör

S70-10x35 / 10

threaded stem with hexagon neck

Zubehör

S70-10x50 / 10

threaded stem with hexagon neck

Zubehör

S73-10x78 / 10

threaded stem with round neck, riveted

Zubehör

B10-11x30 / 10

stem with circlip

Zubehör

B10-10x22 / 10

stem with circlip

Zubehör

B10-11x20 / 10

stem with circlip

Zubehör

S70-8x15 / 10

threaded stem with hexagon neck

Zubehör

P41-42x42 / 10

plate fitting

Zubehör

B11-10x33 / 10

stem with circlip

Zubehör

P40-60x60 / 10

plate fitting

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung