Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, plain bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 10 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
10 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
20 mm
Störkreis-Ø
120 mm
Bauhöhe
72 mm
Tragfähigkeit
40 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.11 kg
Dom-Ø
23 mm
Störkreisradius
60 mm
Härte der Lauffläche
A 90 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller
Zubehör
Varianten
Rollen
5520PJI050L51-10 BEAR, Blue
Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEpren...