Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 125 mm
Levina, 5371PJP125R05-18x62
Swivel castor with directional lock, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, solid plug fitting. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 32 mm |
Zapfen-Ø | 18 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Zapfen-Ø
18 mm
Zapfenlänge
62 mm
Ausladung
38 mm
Störkreis-Ø
201 mm
Bauhöhe
161 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.712 kg
Störkreisradius
101 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller