Räder 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN:
4031582321098

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Blockprofil

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 260 mm
Radbreite 85 mm
Achsloch-Ø 25 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

260 mm

Radbreite

85 mm

Achsloch-Ø

25 mm

Nabenlänge

74 mm

Tragfähigkeit

75 kg

Tragfähigkeit (statisch)

150 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Härte der Lauffläche

A 55 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung