Räder 125 mm
Puretech, PVO125x37-Ø12

EAN:
4031582321203

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 125 mm
Radbreite 37 mm
Achsloch-Ø 12 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

125 mm

Radbreite

37 mm

Achsloch-Ø

12 mm

Nabenlänge

44 mm

Tragfähigkeit

100 kg

Tragfähigkeit (statisch)

200 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

0.453 kg

Härte der Lauffläche

A 80 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung