Räder 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4
Radkörper aus Polypropylen, Rollenlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 40 mm |
Achsloch-Ø | 12 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
Achsloch-Ø
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Tragfähigkeit
200 kg
Tragfähigkeit (statisch)
400 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.2 kg
Härte der Lauffläche
D 65 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder