Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 125 mm
Levina, 5371PJP125P30-11
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 32 mm |
Rückenloch | 11 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Rückenloch
11 mm
Ausladung
38 mm
Störkreis-Ø
201 mm
Bauhöhe
161 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.573 kg
Dom-Ø
59 mm
Störkreisradius
101 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Richtungsfeststeller