Neues Familienmitglied
MACHEN SIE SICH BEREIT FÜR LEVINAS NEUESTEN ZUWACHS!
Halten Sie sich fest, denn die Levina-Produktfamilie wird bald ein neues Mitglied bekommen. Bleiben Sie dran für die grosse Enthüllung!
Halten Sie sich fest, denn die Levina-Produktfamilie wird bald ein neues Mitglied bekommen. Bleiben Sie dran für die grosse Enthüllung!
Entdecken Sie die unersetzliche Produktfamilie für den medizinischen Bereich! Unsere Kunststoffrollen sind perfekt für leichte medizinische Geräte und müheloses Fahren auf geraden Wegen. Die Levina Rolle setzt den Standard für Ergonomie und Manövrierfähigkeit im medizinischen Bereich. Ein echter Gewinn für Personal, Patienten und medizinische Einrichtungen.
Dabei ist die Produktfamilie nicht nur funktional, sondern auch mehrfach preisgekrönt im Design - Levina setzt neue Maßstäbe!
Sie sind langlebig und robust:
Kunststoff-Rollen zeichnen sich vor allem durch ihre besondere Langlebigkeit aus. Sie behalten ihre Stabilität auch unter extremen Bedingungen wie Feuchtigkeit, chemischer Belastung oder Temperaturschwankungen. Das macht sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, in denen starke Beanspruchung und Widerstandsfähigkeit gefragt sind. Sie können schwere Lasten tragen und sind resistent gegen Rost, Korrosion und viele Arten von Verschleiß.
Sie sind leicht und wartungsarm:
Kunststoffrollen sind im Vergleich zu anderen Materialien wie Stahl oder Gusseisen viel leichter. Dadurch sind Anwendungen, die mit diesen Rollen ausgestattet sind, leichter zu transportieren und zu bewegen. Darüber hinaus sind diese Rollen sehr wartungsarm, da sie nicht geölt oder gefettet werden müssen. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche sind sie weniger anfällig für Verschmutzungen. Das hilft, die Betriebskosten zu senken.
Sie sind vielseitig einsetzbar und schonen den Boden:
Kunststoffrollen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, um den Anforderungen der unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden. Sie eignen sich für zahlreiche Branchen, darunter Logistik, Materialtransport, Lebensmittelverarbeitung und insbesondere das Gesundheitswesen. Darüber hinaus schützen Kunststoffrollen den Boden vor Schäden, da sie im Vergleich zu Stahlrollen weniger Abrieb haben und weniger Geräusche erzeugen. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen Böden geschützt und Geräusche minimiert werden müssen.