Lenkrollen 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 32 mm |
Gewindestift | 1/2-13X1 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
Gewindestift
1/2-13X1 mm
Ausladung
36 mm
Störkreis-Ø
172 mm
Bauhöhe
146 mm
Tragfähigkeit
82 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Störkreisradius
86 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Anschraubloch-Ø
11 mm
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen