Räder 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2

EAN:
4031582416244
Bestellnummer:
00063526

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 45 mm
Achsloch-Ø 12 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

45 mm

Achsloch-Ø

12 mm

Nabenlänge

60 mm

Tragfähigkeit

250 kg

Tragfähigkeit (statisch)

500 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

0.799 kg

Härte der Lauffläche

A 65 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung