Räder 200 mm
Puretech, PVR200x50-Ø20

EAN:
4031582321302
Bestellnummer:
00050596

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 50 mm
Achsloch-Ø 20 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

50 mm

Achsloch-Ø

20 mm

Nabenlänge

58 mm

Tragfähigkeit

205 kg

Tragfähigkeit (statisch)

410 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Härte der Lauffläche

A 80 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung