Räder 200 mm
Elastech, UFP200x46-Ø12

EAN:
4031582323382
Bestellnummer:
00024581
Lagerprogramm:
Dieser Artikel ist innerhalb 24h versandbereit

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 46 mm
Achsloch-Ø 13 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

46 mm

Achsloch-Ø

13 mm

Nabenlänge

60 mm

Tragfähigkeit

400 kg

Tragfähigkeit (statisch)

800 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 80 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Härte der Lauffläche

A 63 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Räder

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung