Räder 200 mm
Elastech, IEP200x50-Ø20
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 50 mm |
Achsloch-Ø | 20 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Achsloch-Ø
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Tragfähigkeit
450 kg
Tragfähigkeit (statisch)
900 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 85 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
2 kg
Härte der Lauffläche
A 68 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder