Räder 100 mm
Elastech, UFP100x34-Ø8
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 34 mm |
Achsloch-Ø | 8 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
34 mm
Achsloch-Ø
8 mm
Nabenlänge
45 mm
Tragfähigkeit
160 kg
Tragfähigkeit (statisch)
320 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 80 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
0.294 kg
Härte der Lauffläche
A 63 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Räder