Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 80 mm |
Radbreite | 24 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
24 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
34 mm
Störkreis-Ø
148 mm
Bauhöhe
104 mm
Tragfähigkeit
70 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.143 kg
Störkreisradius
74 mm
Härte der Lauffläche
A 90 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen