Lenkrollen 160 mm
Delta twin, 9940ITP160P63 Flat

EAN:
4031582365665
Bestellnummer:
00837784

Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 160 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 137 x 105 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

160 mm

Radbreite

50 mm

Plattenabmessung

137 x 105 mm

Plattenlochabstand

105 x 80/75 mm

Plattenloch

11 mm

Ausladung

55 mm

Störkreis-Ø

285 mm

Bauhöhe

210 mm

Tragfähigkeit

750 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

5 kg

Dom-Ø

136 mm

Störkreisradius

143 mm

Härte der Lauffläche

A 92 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung