Räder
IEP125x50-Ø20
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 50 mm |
Plattenabmessung | 137 x 105 mm |
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
137 x 105 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
55 mm
Störkreis-Ø
253 mm
Bauhöhe
178 mm
Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 85 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
5 kg
Dom-Ø
136 mm
Störkreisradius
127 mm
Härte der Lauffläche
A 68 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklage...
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkö...