Lenkrollen 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-13 RAL9002

EAN:
4031582338713
Bestellnummer:
00079423

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 20 mm
Rückenloch 13 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

20 mm

Rückenloch

13 mm

Ausladung

32 mm

Störkreis-Ø

180 mm

Bauhöhe

118 mm

Tragfähigkeit

120 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 40 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.597 kg

Dom-Ø

52 mm

Störkreisradius

90 mm

Härte der Lauffläche

A 92 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Zubehör

Zubehör

5940-CAP

 

Varianten

Rollen

5947UAP100P30-13 RAL9002

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung