Lenkrollen 100 mm
Integral twin, 2940UAP100R05-32

EAN:
4031582338591
Bestellnummer:
00036501

Lenkrolle, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 15 mm
Zapfen-Ø 32 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

15 mm

Zapfen-Ø

32 mm

Zapfenlänge

45 mm

Ausladung

31 mm

Störkreis-Ø

170 mm

Bauhöhe

129 mm

Tragfähigkeit

125 kg

Temperaturbereich

- 25 / - 25 °C

Norm

EN_12531

Eigengewicht

0.693 kg

Dom-Ø

62 mm

Störkreisradius

85 mm

Härte der Lauffläche

D 42 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung