Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 100 mm
Leitfähig
Integral twin, 2944USX100R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582341812
Bestellnummer:
00000000

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 15 mm
Zapfen-Ø 32 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

15 mm

Zapfen-Ø

32 mm

Zapfenlänge

51 mm

Ausladung

31 mm

Störkreis-Ø

170 mm

Bauhöhe

129 mm

Tragfähigkeit

125 kg

Temperaturbereich

- 25 / - 25 °C

Norm

EN_12531

Eigengewicht

1 kg

Dom-Ø

62 mm

Störkreisradius

85 mm

Härte der Lauffläche

D 40 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Ja

Gehäuseart

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar

Zubehör

Zubehör

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  

Zubehör

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  

Zubehör

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Zubehör

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Zubehör

Double Lever 45 left - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 right - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 left - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 45 right - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Double Lever 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 45 left - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 45 right - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 180 30 - silver

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Zubehör

Lever 180 30 - grey

Für alle Tritthebel sind zusätzlich farbige Stopfen lieferbar. Bitte bestellen Sie die Stopfen separat.  

Varianten

Rollen

2946USX100R36-32S30 4xM6

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäusev...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung