Lenkrollen mit Totalfeststeller 125 mm
Levina, 5377UAP125P50

EAN:
4031582368833
Bestellnummer:
00037409

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 125 mm
Radbreite 32 mm
Plattenabmessung 77 x 67 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

125 mm

Radbreite

32 mm

Plattenabmessung

77 x 67 mm

Plattenlochabstand

61,5/56 x 51,5/46,5 mm

Plattenloch

8,5 mm

Ausladung

38 mm

Störkreis-Ø

201 mm

Bauhöhe

161 mm

Tragfähigkeit

100 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 40 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.682 kg

Dom-Ø

59 mm

Störkreisradius

101 mm

Härte der Lauffläche

D 42 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit Totalfeststeller

Varianten

Rollen

5370UAP125P50

Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. R...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung