Rollen
5380PJC100P50
Lenkrolle, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Metallteilen aus rostfreiem Edelstahl, Schwenklager mit zweifachem Ku...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Metallteilen aus rostfreiem Edelstahl, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 32 mm |
Plattenabmessung | 77 x 67 mm |
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
Plattenabmessung
77 x 67 mm
Plattenlochabstand
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch
8,5 mm
Ausladung
36 mm
Störkreis-Ø
196 mm
Bauhöhe
137 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.505 kg
Störkreisradius
98 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Totalfeststeller
Lenkrolle, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Metallteilen aus rostfreiem Edelstahl, Schwenklager mit zweifachem Ku...