Lenkrollen mit Richtungsrückstellung 200 mm
Rostfrei,
Scout, 814WUFC200P60 180° smart
Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung und Radfeststeller, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, INOX Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 40 mm |
Plattenabmessung | 130 x 74 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
40 mm
Plattenabmessung
130 x 74 mm
Plattenlochabstand
110 x 50 mm
Plattenloch
10,5 mm
Ausladung
50 mm
Störkreis-Ø
324 mm
Bauhöhe
242 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich
-20 / +80 °C
Eigengewicht
3 kg
Störkreisradius
162 mm
Härte der Lauffläche
A 64 Shore
Rostfrei
Ja
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Richtungsrückstellung