Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 160 mm
Delta, 3641ITP160P63 SH80

EAN:
4031582337334
Bestellnummer:
00834984

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 160 mm
Radbreite 50 mm
Plattenabmessung 137 x 105 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

160 mm

Radbreite

50 mm

Plattenabmessung

137 x 105 mm

Plattenlochabstand

105 x 80/75 mm

Plattenloch

11 mm

Ausladung

55 mm

Störkreis-Ø

270 mm

Bauhöhe

210 mm

Tragfähigkeit

550 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 60 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

3 kg

Dom-Ø

94 mm

Störkreisradius

135 mm

Härte der Lauffläche

A 80 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit Richtungsfeststeller

Zubehör

Räder

ITP160x50-Ø20 flat

Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Zubehör

Foot Protection Ø160

Teilelastischer Fußabweiser für höchste Arbeitssicherheit; geeignet für unsere Gehäuseserien 3640, 4680, 9650 und 9680 s...

Varianten

Rollen

3640ITP160P63 SH80

Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskuge...

Rollen

3648ITP160P63 SH80

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkö...

Rollen

3642ITP160P63 SH80

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklage...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung