Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 65 mm |
Radbreite | 8 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
65 mm
Radbreite
8 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
25 mm
Störkreis-Ø
154 mm
Bauhöhe
68 mm
Tragfähigkeit
50 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.106 kg
Dom-Ø
32 mm
Störkreisradius
77 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller
Zubehör
Varianten
Rollen
5920UJI065L51 DOM32 ALU
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastische...