Lenkrollen mit Radfeststeller 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P63 LEFT
Fahrsteigrolle mit automatischer Radfeststellung für Fahrsteige mit Paletten, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, seitliches Spurrad mit einfachem Kugelkranz, linke und rechte Ausführung, Radachse verschraubt, Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), mit Fadenschutz, Rollenlager. Abgestimmt auf die Palettenmaße: Stegbreite: ca. 2,75 mm, Nutbreite ca. 5,7 mm, Nuttiefe > 10 mm. Hinweis: Tragfähigkeit 160 kg pro Rolle auf ebenen und befestigten Böden, 40 kg pro Rolle auf Fahrsteigen. Der Einsatz auf unebenen Böden im Außenbereich (Bodenschwellen, Fugen, Kanaldeckel usw.) kann die Funktion und Lebensdauer der Rolle beeinträchtigen.
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 160 mm |
Radbreite | 40 mm |
Plattenabmessung | 137 x 105 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
160 mm
Radbreite
40 mm
Plattenabmessung
137 x 105 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Ausladung
55 mm
Störkreis-Ø
270 mm
Bauhöhe
191 mm
Tragfähigkeit
160 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
2 kg
Dom-Ø
96 mm
Störkreisradius
135 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller