Lenkrollen mit Radfeststeller 125 mm
Leitfähig
Stora, 2875ZHP125P30-13 RIGHT
, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Abgestimmt auf die Palettenmaße: Stegbreite: ca. 2,75 mm, Nutbreite ca. 5,7 mm, Nuttiefe > 10 mm.
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 125 mm |
Radbreite | 32 mm |
Rückenloch | 13 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
32 mm
Rückenloch
13 mm
Ausladung
40 mm
Störkreis-Ø
205 mm
Bauhöhe
153 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.844 kg
Dom-Ø
65 mm
Störkreisradius
103 mm
Härte der Lauffläche
D 40 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Ja
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller