Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 100 mm |
Radbreite | 24 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
24 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
40 mm
Störkreis-Ø
236 mm
Bauhöhe
120 mm
Tragfähigkeit
70 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.21 kg
Störkreisradius
118 mm
Härte der Lauffläche
A 90 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen mit Radfeststeller
Zubehör
Varianten
Rollen
5020PJH100L51-10 RAL7035
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplasti...