Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Stylea, 5923UJI065B10-11x20 DOM32

EAN:
4031582311013
Bestellnummer:
00078719

Lenkrolle mit lastabhängiger Radbremse nach EN 12529, Gehäuse aus Polyamid, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 65 mm
Radbreite 8 mm
Bundstift 11 x 20 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

65 mm

Radbreite

8 mm

Bundstift

11 x 20 mm

Ausladung

25 mm

Störkreis-Ø

106 mm

Bauhöhe

68 mm

Tragfähigkeit

50 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 60 °C

Norm

EN12529

Eigengewicht

0.135 kg

Dom-Ø

32 mm

Störkreisradius

53 mm

Härte der Lauffläche

A 87 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung