Bockrollen 200 mm
Rostfrei,
Scout, 8148UAC200P60

EAN:
4031582423761
Bestellnummer:
00864548

Bockrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, rostfrei, waschbar

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 200 mm
Radbreite 40 mm
Plattenabmessung 130 x 74 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

200 mm

Radbreite

40 mm

Plattenabmessung

130 x 74 mm

Plattenlochabstand

110 x 50 mm

Plattenloch

10,5 mm

Ausladung

50 mm

Bauhöhe

245 mm

Tragfähigkeit

350 kg

Temperaturbereich

- 40 / + 80 °C

Norm

similar_EN12532

Eigengewicht

3 kg

Dom-Ø

70 mm

Härte der Lauffläche

A 92 Shore

Rostfrei

Ja

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Bockrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung