Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

EAN:
4031582492569

Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 75 mm
Radbreite 25 mm
Gewindestift M10x15 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

75 mm

Radbreite

25 mm

Gewindestift

M10x15 mm

Ausladung

27 mm

Störkreis-Ø

129 mm

Bauhöhe

109 mm

Tragfähigkeit

75 kg

Temperaturbereich

- 10 / + 40 °C

Norm

EN_12530

Eigengewicht

0.194 kg

Härte der Lauffläche

A 87 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Zubehör

Zubehör

S70-10x15 / 10

Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung