Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gewindebolzen mit 6-kant-Ansatz. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 75 mm |
Radbreite | 25 mm |
Gewindestift | 1/2-13x1 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
25 mm
Gewindestift
1/2-13x1 mm
Ausladung
27 mm
Störkreis-Ø
129 mm
Bauhöhe
113 mm
Tragfähigkeit
75 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
0.218 kg
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen