Mobile Ladenbausysteme kommen unter anderem in Supermärkten, Geschäften und an Flughäfen zum Einsatz. Im Supermarkt werden beispielsweise Obst- und Gemüseschrägen am Abend in den Kühlraum geschoben, im Modegeschäft wird die rabattierte Aktionsware verkaufsfördernd präsentiert und in der Buchhandlung am Flughafen stehen die beliebtesten Bücher schon vor dem Eingang bereit, um zum Schmökern während des Fluges mitgenommen zu werden. Die Mobilität und Manövrierbarkeit der Systeme, genauso wie ein sicherer Stand, müssen dabei immer gewährleistet sein. Dazu sind spezielle Rollen für Ladenbausysteme nötig.
Ladenbausysteme – guter Lauf und sicherer Stand
Ladenbausysteme werden meist auf engem Raum manövriert. Dafür werden Lenkrollen benötigt, die in alle Richtungen beweglich sind. Werden minderwertige Rollen eingesetzt, erhöht sich der Kraftaufwand, der aufgebracht werden muss, um das System zu schieben. Das wirkt sich wiederum negativ auf die Gesundheit der Mitarbeiter aus. Die Rollen sollen daher einen hohen Fahrkomfort und hohe Tragfähigkeit aufweisen. Wichtig ist, dass das Ladenbausystem nicht nur in leerem Zustand, sondern auch voll bepackt mobil bleibt. Bei der Ermittlung der notwendigen Tragfähigkeit muss das gesamte Gewicht dementsprechend berücksichtigt werden.
TENTE Linea combined Doppelrollen
Die Doppelrollen der Serie TENTE Linea combined verfügen über einen robusten Feststeller. Dabei sind der Rad- und Richtungsfeststeller strikt getrennt. Das stellt sicher, dass die Rolle vollständig festgestellt ist, aber ebenso reibungslos läuft, wenn der Feststeller gelöst ist. Die Rollen sind mit einem Radkörper aus Polyamid und einer Lauffläche aus Polyurethan ausgestattet. Verschiedene Varianten sind elektrisch leitfähig, rostfrei und waschbar.
Fragen zu den Rollen für Ladenbausysteme beantworten wir Ihnen gerne ausführlich – wenden Sie sich an unser erfahrenes Team. Zudem stehen wir Ihnen bei Bedarf für die Entwicklung innovativer und individueller Sonderlösungen zur Verfügung.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne