Compacta
1430UOI045P60-55x39
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Einkaufswagen, Handel |
|---|---|
| Produktname | Compacta |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 54 mm |
| Gesamtgewicht | 0,09 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, leicht |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
| Ausladung | 22 mm |
| Schwenkradius | 44,5 mm, 44,51 mm |
| Störkreis | 89 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Raddurchmesser | 45 mm |
| Breite der Lauffläche | 18 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 55 mm |
| Plattenbreite | 39 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 43 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 27 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,2 mm |