Zubehör
Expander
EAN:
4031582437911
Artikelnummer:
R47-Ø36-40 Inox_TBE
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehö...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehör für Lenkrollen. Das Produkt verfügt über eine Passfähigkeit für Durchmesser zwischen 36 mm und 40 mm, wodurch es sich flexibel an verschiedene Rohrdurchmesser anpassen lässt. Mit einem Gewicht von 0,18 kg ist der Expander leicht und einfach zu handhaben, was die Installation und den Austausch erleichtert. Die quadratische Bauform des Kunststoffexpanders gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung zwischen dem Expander und der Lenkrolle.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition