Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehör für Lenkrollen. Das Produkt verfügt über eine Passfähigkeit für Durchmesser zwischen 32 mm und 35 mm und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftgrößen. Mit einem Gewicht von 0,14 kg ist der Expander eine leichte Komponente, die sich ideal für die Integration in bestehende Lenkrollensysteme eignet. Die quadratische Bauform des Kunststoffexpanders gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung, während die kompakte Bauweise eine einfache Montage ermöglicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
R47-Ø32-35 Inox_TBE
EAN
4031582437904
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
35 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
32 mm
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.