Zubehör
Expander
EAN:
4031582437898
Artikelnummer:
R47-Ø27-30 Inox_TBE
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als Zubehör für Lenkro...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als Zubehör für Lenkrollen. Das Produkt weist ein Gewicht von 0,14 kg auf und ist für die Verwendung mit Befestigungsdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm ausgelegt. Der quadratische Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und stabile Montage an Lenkrollen im genannten Durchmesserbereich und bietet eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition