Zubehör
Expander
EAN:
4031582437881
Artikelnummer:
R47-Ø24-27 Inox_TBE
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehö...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Der Expander ist ein Kunststoffzubehör mit quadratischem Kunststoffexpander als Befestigungstyp und dient als praktisches Zubehör für Lenkrollen. Das Produkt verfügt über eine Aufnahme für Rohrdurchmesser zwischen 24 mm und 27 mm und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Rohrdimensionen. Mit einem Gewicht von 0,14 kg ist der Expander eine leichte Komponente, die sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lässt und eine zuverlässige Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement gewährleistet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition