Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Expander ist ein Zubehör in Form eines quadratischen Kunststoffexpanders, das speziell als Zubehör für Lenkrollen konzipiert ist. Das Produkt weist ein Gewicht von 0,13 kg auf und ist für die Montage an Fitting-Durchmessern im Bereich von 21,5 mm bis 24 mm ausgelegt. Der quadratische Kunststoffexpander ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung zwischen der Lenkrolle und dem Möbel oder der Ausrüstung, auf der sie installiert wird. Durch seine präzise dimensionierte Passform gewährleistet das Zubehör eine zuverlässige Befestigung im angegebenen Durchmesserbereich.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
R47-Ø21,5-24 Inox_TBE
EAN
4031582437874
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,13 kg
Produktname
Expander
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.