Zubehör
Lumina
EAN:
4031582351408
Artikelnummer:
R10-8x10 / 8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Lackierte Oberfläche
Das Zubehör Lumina ist ein Kastenzubehör mit Gewindebolzen-Befestigung und einer Gesamthöhe von 3,5 mm. Das Produkt ist für stat...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Zubehör Lumina ist ein Kastenzubehör mit Gewindebolzen-Befestigung und einer Gesamthöhe von 3,5 mm. Das Produkt ist für statische Lasten bis 80 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die kompakte Bauweise und die robuste Befestigung mittels Gewindebolzen ermöglichen eine sichere und zuverlässige Montage an Kastoren. Das Zubehör eignet sich ideal für Anwendungen, die eine präzise Höhenausgleich und stabile Lastverteilung erfordern.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff