Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierh­ülse in runder Ausführung. Das Komponente weist einen Bolzendurchmesser von 22 mm auf und ist für die Verbindung und Anpassung verschiedener Lenkrollenbaugruppen konzipiert. Mit einem Gewicht von 0,01 kg handelt es sich um ein leichtes Befestigungselement, das sich durch seine kompakte Bauweise und einfache Montage auszeichnet. Die Reduzierh­ülse ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen unterschiedlichen Komponenten und trägt zur Optimierung der Lenkrollenfunktionalität bei.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0,01 kg
Produktname
Buchse
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Reduzierhülse, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
45 mm