Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Die Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 18 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Sie ist ausgelegt für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Befestigungselement ermöglicht eine sichere und stabile Montage der Lenkrolle auf verschiedenen Untergrund- und Maschinenstrukturen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
8 mm
Produktname
Montageplatte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Bundstift mit U-Platte
Plattenloch Durchmesser
4 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
32 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
32 mm
Plattenlänge
40 mm
Plattenbreite
18 mm