Zubehör
Montageplatte
EAN:
4031582338089
Artikelnummer:
P10-40x15 / 8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Das Bauteil weist eine Länge...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Montageplatte ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Bundstift mit U-Platte befestigt. Das Bauteil weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 15 mm auf, bei einer Gesamthöhe von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht. Das Gewicht der Montageplatte liegt bei 0,02 kg, wodurch sie sich für verschiedene Anwendungen eignet.